피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03031.prj},{NB=K0325.16_0},{D1=10.0},{L=33},{L1=14},{H=3.5},{SX=8.000},{F1=65.0},{F2=125},{DREHMOMENTEIN=3.90},{DREHMOMENTAUS=3.00},{GEW=0.0301},{EAN=4059245841509},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{NDM=16},{XK=16.000},{NDM1=0.0000},{XA=8.00},{XB=11.10},{XC=1.00},{XD=20.00},{XE=1.50},{XF=1.60},{XG=22.50},{XH=1.80},{XI=4.00},{XJ=14.00},{BESTKIPP=K0325.16},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=Standard Federkraft},{D=M 16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=8.0},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0325.16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0325 - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, steel
Bill of material
K0325.16
BESTKIPP
Order No.
K0325.16
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
Standard spring force
POS
Position of ball
mm
값 입력 POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
확인
D
thread
M 16
D1
diameter
10.0
mm
L
Length
33
mm
L1
Length
14
mm
L2
Length
approx. two thread dials
mm
H
spring travel
3.5
mm
S
width across flats
8.0
mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
65.0
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
125
N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
3.90
Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
3.00
Nm
GEW
Approx. weight
0.0301
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245841509
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업